Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407656 |
1407657 |
1411472 |
1411473 |
1411474 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Gehäusematerial | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.21 € | 12 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Polyamid | für Längsstrebe | Hülsengehäuse für langen Griff, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 87,5 mm. | |||
14.57 € | 13 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Polyamid | für Querstrebe | Hülsengehäuse für Crossbar, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 87,5 mm. | |||
29.20 € | 7 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | EVO - Muffengehäuse mit Bajonett, für Crossbar, Kabelabgang seitlich, gerade | |||
31.36 € | 6 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | EVO - Muffengehäuse mit Bajonett, für Längsstrebe | |||
35.01 € | 6 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | EVO - Muffengehäuse mit Bajonettverschluss, Querträgern, Kabelabgang seitlich, gerade |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-EVO | Art | B24 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Gehäusematerial
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften