Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407619 |
1411447 |
1411448 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Gehäusematerial | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 35 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Polyamid | für Längsstrebe | Hülsengehäuse für langen Griff, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 60,5 mm | |||
15.42 € | 12 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | Anschlusshaube, Kabeleinführung gerade, seitlich | |||
11.67 € | 16 | 7 Arbeitstage | Grau | Aluminiumdruckguss | EMV-Typ | Anschlusshaube, Kabeleinführung gerade und seitlich |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-EVO | Art | B6 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Gehäusematerial
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften