Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407663 |
1407664 |
1407665 |
1407666 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 7 | 7 Arbeitstage | + Längsstrebe | Steckdosengehäuse mit langem Griff ohne Deckel 2 x M40, Höhe 84 mm | |||
37.96 € | 5 | 7 Arbeitstage | + Längsstrebe | Steckdosengehäuse mit langem Griff mit Deckel 2 x M40, Höhe 84 mm | |||
26.51 € | 7 | 7 Arbeitstage | + Querstrebe | Steckdosengehäuse mit Querstrebe ohne Deckel 2 x M40, Höhe 84 mm | |||
36.50 € | 5 | 7 Arbeitstage | + Deckel | Sockelgehäuse für Querträger mit Deckel 2 x M40, Höhe 84 mm |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindegröße | 2 x M40 | Serie (Steckverbinder) | HC-EVO-B24 | Art | B24 |
Farbe | Schwarz | Gehäusematerial | Polyamid | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften