Sockelgehäuse HC-EVO-B10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1407636
1407637
1407638
1407639
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbindereigenschaften Typ (Sonstiges)

20.64 €

9 7 Arbeitstage + LängsstrebeSteckdosengehäuse mit langem Griff ohne Deckel 2 x M32, Höhe 74 mm

27.46 €

7 7 Arbeitstage + DeckelSteckdosengehäuse mit langem Griff mit Deckel 2 x M32, Höhe 74 mm

21.75 €

9 7 Arbeitstage + QuerstrebeSteckdosengehäuse mit Querstrebe ohne Deckel 2 x M32, Höhe 74 mm

23.00 €

8 7 Arbeitstage + DeckelSockelgehäuse für Kreuzwinkel, 2 x M32, Höhe 74 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 IP-Bewertung IP66
Gewindegröße 2 x M32 Serie (Steckverbinder) HC-EVO-B10 Art B10
Farbe Schwarz Gehäusematerial Polyamid Steckverbindertyp (Kategorie) Sockelgehäuse

Technischer Support