Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407650 |
1407651 |
1407652 |
1407653 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.24 € | 8 | 7 Arbeitstage | 2 x M32 | + Längsstrebe | Steckdosengehäuse mit langem Griff ohne Deckel 2 x M40, Höhe 84 mm | |||
32.21 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x M40 | + Deckel | Steckdosengehäuse mit langem Griff mit Deckel 2 x M40, Höhe 84 mm | |||
23.23 € | 8 | 29 Arbeitstage | 2 x M40 | + Querstrebe | Steckdosengehäuse mit Querstrebe ohne Deckel 2 x M40, Höhe 84 mm | |||
31.50 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x M25 | + Deckel | Sockelgehäuse für Querträger mit Deckel 2 x M25, Höhe 84 mm |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-EVO-B16 | Art | B16 | Farbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Polyamid | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften