Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1460365 |
1460367 |
1604324 |
1604382 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | Gewindegröße | Serie (Steckverbinder) | Steckverbindereigenschaften | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.19 € | 10 | 33 Arbeitstage | IP66 | M25 | HC-B | Korrosionsschutz | - | |||
59.88 € | 10 | 33 Arbeitstage | IP66 | M32 | HC-B | Korrosionsschutz | - | |||
37.59 € | 10 | 33 Arbeitstage | IP65 | M25 | HC-B-TMB | Kabelausgang (seitlich) | Ja | |||
38.02 € | 10 | 33 Arbeitstage | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Kabelausgang (seitlich) | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Gewindegröße
Serie (Steckverbinder)
Steckverbindereigenschaften
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften