Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1460369 |
1460370 |
1460371 |
1604418 |
1604447 |
1604476 |
1604502 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | Gewindegröße | Serie (Steckverbinder) | Steckverbindereigenschaften | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.94 € | 10 | 33 Arbeitstage | IP66 | M32 | HC-B | Korrosionsschutz | - | |||
60.83 € | 10 | 33 Arbeitstage | IP66 | M32 | HC-B | Korrosionsschutz | - | |||
64.52 € | 10 | 33 Arbeitstage | IP66 | M40 | HC-B | Korrosionsschutz | - | |||
42.61 € | 10 | 7 Arbeitstage | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Kabelausgang (gerade) | Ja | |||
40.55 € | 10 | 7 Arbeitstage | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Kabelausgang (seitlich) | Ja | |||
43.08 € | 10 | 7 Arbeitstage | IP65 | M40 | HC-B-TMB | Kabelausgang (gerade) | Ja | |||
40.97 € | 10 | 7 Arbeitstage | IP65 | M40 | HC-B-TMB | Kabelausgang (seitlich) | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Gewindegröße
Serie (Steckverbinder)
Steckverbindereigenschaften
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften