Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1460373 |
1460374 |
1460375 |
1604531 |
1604557 |
1604560 |
1604599 |
1604625 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Temperaturbereich (°C) | IP-Bewertung | Gewindegröße | Serie (Steckverbinder) | Farbe | Steckverbindereigenschaften | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.90 € | 10 | 33 Arbeitstage | -40 - +125 | IP66 | M32 | HC-B | Grau | Korrosionsschutz | - | |||
64.68 € | 10 | 33 Arbeitstage | -40 - +125 | IP66 | M32 | HC-B | Grau | Korrosionsschutz | - | |||
68.64 € | 10 | 33 Arbeitstage | -40 - +125 | IP66 | M40 | HC-B | Grau | Korrosionsschutz | - | |||
45.30 € | 10 | 33 Arbeitstage | -40 - +125 | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Grau | Kabelausgang (gerade) | Ja | |||
78.36 € | 10 | 33 Arbeitstage | -40 - +200 | IP66 | M32 | HC-B | Schwarz | + Schraubensicherung | - | |||
43.19 € | 10 | 33 Arbeitstage | -40 - +125 | IP65 | M32 | HC-B-TMB | Grau | Kabelausgang (seitlich) | Ja | |||
45.72 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40 - +125 | IP65 | M40 | HC-B-TMB | Grau | Kabelausgang (gerade) | Ja | |||
43.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | -40 - +125 | IP65 | M40 | HC-B-TMB | Grau | Kabelausgang (seitlich) | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 10 | Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich(°C)
IP-Bewertung
Gewindegröße
Serie (Steckverbinder)
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften