Gehäuse HC-EVO-B06

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1407625

Teilenummer
1407625
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.47 €

12 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 IP-Bewertung IP66
Serie (Steckverbinder) HC-EVO-B06 Art B06 Farbe Schwarz
Gehäusematerial Polyamid Steckverbindereigenschaften + Längsstrebe Steckverbindertyp (Kategorie) Steckergehäuse
Typ (Sonstiges) Kupplungsgehäuse mit Längsschiene, Höhe 90 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse HC-EVO-B06, die Teilenummer ist 1407625.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407625.

Technischer Support