Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1407654
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-EVO-B16 | Art | B16 | Farbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Polyamid | Steckverbindereigenschaften | + Längsstrebe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckergehäuse |
Typ (Sonstiges) | Kupplungsgehäuse mit Längsschiene, Höhe 81 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse HC-EVO-B16, die Teilenummer ist 1407654.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407654.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften