Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407667 |
1407668 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Serie (Steckverbinder) | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04 € | 7 | 7 Arbeitstage | HC-EVO-B24 | + Längsstrebe | Kupplungsgehäuse mit Längsschiene, Höhe 90 mm | |||
27.46 € | 7 | 7 Arbeitstage | HC-EVO | + Querstrebe | Kupplungsgehäuse mit Querstange, Höhe 90 mm |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Art | B24 | Farbe | Schwarz | Gehäusematerial | Polyamid |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckergehäuse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Serie (Steckverbinder)
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften