Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1411346
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-EVO | Art | D25 | Farbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Polyamid | Steckverbindereigenschaften | + Bajonett | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckergehäuse |
Typ (Sonstiges) | Kupplungsgehäuse mit Längsschiene, seitlichem oder geradem Kabelabgang |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse HC-EVO-D25, die Teilenummer ist 1411346.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1411346.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften