Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1855542 |
1855555 |
1884898 |
1884911 |
1886647 |
1886663 |
1886692 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | Gewindegröße | Serie (Steckverbinder) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 10 | 28 Arbeitstage | IP65 | PG21 | VC-MP-T2-R | pulverbeschichtet | |||
26.29 € | 10 | 28 Arbeitstage | IP65 | PG21 | VC-MP-T3-R | pulverbeschichtet | |||
18.59 € | 10 | 28 Arbeitstage | IP65 | PG16 | VC-MP-T1-Z | pulverbeschichtet | |||
24.71 € | 10 | 25 Arbeitstage | IP65 | PG21 | VC-MP-T3-Z | pulverbeschichtet | |||
28.62 € | 10 | 25 Arbeitstage | IP65 | M25 | VC-MP-T2-R | pulverbeschichtet | |||
35.32 € | 10 | 28 Arbeitstage | IP65 | M25 | VC-MP-T4-R | pulverbeschichtet | |||
31.84 € | 10 | 26 Arbeitstage | IP66 | M25 | VC-MP-T3-Z | Kabeleingang (metrisch) |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 5 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial | Zinkdruckguss | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Gewindegröße
Serie (Steckverbinder)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften