Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kabellänge(m) | 0.50 | Inhalt(Stk.) | 1 | Nennspannung(Vdc) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 6 | Gesamtzahl der Stifte | 8 | IP-Bewertung | IP67 |
Codierung | Y | Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Ni/Au |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften