Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407621 |
1407622 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | Art | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.49 € | 20 | 7 Arbeitstage | IP66 | B06 | + Längsstrebe | Verlängerungsgehäuse mit langem Griff ohne Deckel, Höhe 30,5 mm | |||
16.95 € | 11 | 7 Arbeitstage | IP54 | B6 | + Deckel | Verlängerungsgehäuse mit langem Griff mit Deckel, Höhe 30,5 mm |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Serie (Steckverbinder) | HC-EVO-B06 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Gehäusematerial | Polyamid | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Art
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften