Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407632 |
1407634 |
1407635 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.36 € | 14 | 7 Arbeitstage | + Längsstrebe | Verlängerungsgehäuse mit langem Griff ohne Deckel, Höhe 30,5 mm | |||
15.68 € | 12 | 7 Arbeitstage | + Querstrebe | Befestigungsgehäuse mit Querstrebe ohne Deckel, Höhe 30,5 mm | |||
17.95 € | 11 | 7 Arbeitstage | + Deckel | Anbaugehäuse für Querträger mit Deckel, Höhe 30,5 mm |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-EVO-B10 | Art | B10 | Farbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Polyamid | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften