Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407646 |
1407647 |
1407648 |
1407649 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | Serie (Steckverbinder) | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.31 € | 12 | 7 Arbeitstage | IP66 | HC-EVO-B16 | + Längsstrebe | Verlängerungsgehäuse mit langem Griff ohne Deckel, Höhe 30,5 mm | |||
25.56 € | 8 | 7 Arbeitstage | IP66 | HC-EVO | + Deckel | Verlängerungsgehäuse mit langem Griff mit Deckel, Höhe 30,5 mm | |||
16.58 € | 11 | 7 Arbeitstage | IP54 | HC-EVO-B16 | + Deckel | Befestigungsgehäuse mit Querstrebe ohne Deckel, Höhe 30,5 mm | |||
21.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | IP66 | HC-EVO | + Deckel | Anbaugehäuse für Querträger mit Deckel, Höhe 30,5 mm |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Art | B16 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Gehäusematerial | Polyamid | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Serie (Steckverbinder)
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften