Teilenummer
|
---|
1407659 |
1407660 |
1407661 |
1407662 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.90 € | 11 | 7 Arbeitstage | IP54 | + Längsstrebe | Verlängerungsgehäuse mit langem Griff ohne Deckel, Höhe 30,5 mm | |||
28.88 € | 7 | 7 Arbeitstage | IP54 | + Deckel | Verlängerungsgehäuse mit langem Griff mit Deckel, Höhe 30,5 mm | |||
17.37 € | 11 | 7 Arbeitstage | IP66 | + Querstrebe | Befestigungsgehäuse mit Querstrebe ohne Deckel, Höhe 30,5 mm | |||
24.29 € | 8 | 7 Arbeitstage | IP66 | + Deckel | Anbaugehäuse für Querträger mit Deckel, Höhe 30,5 mm |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Serie (Steckverbinder) | HC-EVO-B24 |
---|---|---|---|---|---|
Art | B24 | Farbe | Schwarz | Gehäusematerial | Polyamid |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften