Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1411336 |
1411337 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € | 21 | 7 Arbeitstage | + planare Dichtung | Anbaugehäuse mit langem Griff und Flachdichtung | |||
15.58 € | 12 | 7 Arbeitstage | + Deckel | Anbaugehäuse mit langem Griff, Flachdichtung und Schutzhaube |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-EVO | Art | D15 | Farbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Polyamid | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften