Anbaugehäuse HC-EVO-D25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411344
1411345
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbindereigenschaften Typ (Sonstiges)

12.41 €

15 7 Arbeitstage + planare DichtungAnbaugehäuse mit langem Griff und Flachdichtung

19.91 €

10 7 Arbeitstage + DeckelAnbaugehäuse mit langem Griff, Flachdichtung und Schutzhaube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 IP-Bewertung IP66
Serie (Steckverbinder) HC-EVO Art D25 Farbe Schwarz
Gehäusematerial Polyamid Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäuseverlängerung

Technischer Support