Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1408446 |
1452068 |
1452107 |
1554568 |
1554571 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Außendurchmesser (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Steckertyp | Kontaktmaterial | Anschlussstücke für Sensor / Aktor | Gesamtzahl der Stifte | Gewindegröße | Querschnittsbereich (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.82 € | 8 | 67 Arbeitstage | - | - | - | - | - | IP67 | - | CuZn | M20 Frontplattenbeschlag | 5 | - | - | |||
45.62 € | 4 | 63 Arbeitstage | - | - | - | - | - | IP67 | - | CuZn | M20 Frontplattenbeschlag | 5 | - | - | |||
51.11 € | 4 | 91 Arbeitstage | - | - | - | - | - | IP67 | - | CuZn | M20 Frontplattenbeschlag | 8 | - | - | |||
29.25 € | 7 | 67 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Sonstige] Stecker, eingebaut | 1.20 | 4 | 60 Vdc | IP66 | Stecker, montiert | - | - | 5 | M12 | 0.34 mm² (max) | |||
35.22 € | 6 | 91 Arbeitstage | - | - | - | - | - | IP67 | - | Kupferlegierung | - | 8 | - | - |
Loading...
Kabellänge(m) | 0.5 | Inhalt(Stk.) | 1 | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Dämmmaterial | TPE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Außendurchmesser(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Steckertyp
Kontaktmaterial
Anschlussstücke für Sensor / Aktor
Gesamtzahl der Stifte
Gewindegröße
Querschnittsbereich(mm²)
Optionale Eigenschaften