Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IP Bewertung | IP65 | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.75 | Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Gesamtzahl der Stifte | 3 + PE | Steckverbindereigenschaften | verkupfert | Anschluss (Komponenten) | QUICKON-Anschluss |
Farbe | Grau | Serie (Steckverbinder) | HC-A3 | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Gehäusematerial | Kunststoff | Steckverbindertyp (Kategorie) | Steckersatz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften