Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Querschnittsbereich | Maximale Betriebsspannung (V) | Nennleistung (gesamt) (A) | Anzahl der Signalplätze | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl der Stifte | IP-Bewertung | Farbe | Gehäusematerial | Aufbau | Anschluss (Komponenten) | Statusanzeige | Steckverbindertyp (Verteilerkästen) | Amtsleitung | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 158.5 | 58 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 8 | 8-Wege | -30 - +80 | 5 | IP54 | Grün | PBT | Doppelt | Federkraftklemme | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | Ja | |||
127.56 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | 117 | 58 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 4-Wege | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Schraubklemmen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | - | |||
230.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8-Wege | -30 - +90 | 5 | IP65 | Schwarz | PBT | Doppelt | Kabelende offen | Keine LED | M12-Buchse | Ja | - | |||
264.63 € | 1 | 35 Arbeitstage | 10 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8-Wege | -30 - +90 | 5 | IP65 | Schwarz | PBT | Doppelt | Kabelende offen | Keine LED | M12-Buchse | Ja | - | |||
125.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 153 | 58 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 8-Wege | -30 - +80 | 5 | IP65 | Schwarz | PBT | Doppelt | Schraubklemmen | Keine LED | M12-Buchse | Nein | - | |||
57.50 € | 4 | 7 Arbeitstage | - | 117 | 58 | - | - | 10 | - | -30 - +80 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | Ja | |||
65.26 € | 3 | 35 Arbeitstage | - | 117 | 58 | - | - | 10 | - | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | Ja | |||
94.09 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | 126 | 58 | - | - | 10 | - | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | Ja | |||
90.87 € | 3 | 35 Arbeitstage | - | 153 | 58 | - | - | 10 | - | -30 - +80 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | Ja | |||
105.60 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | 153 | 58 | - | - | 10 | - | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | Ja | |||
71.81 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | 117 | 58 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 4-Wege | -30 - +80 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | - | |||
83.05 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | 117 | 58 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 4-Wege | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | - | |||
90.50 € | 3 | 7 Arbeitstage | - | 126 | 58 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 6-Wege | -30 - +80 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | - | |||
104.76 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | 126 | 58 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 6-Wege | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | - | |||
106.02 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | 153 | 30 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 8-Wege | -30 - +80 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | - | |||
123.87 € | 2 | 7 Arbeitstage | - | 153 | 58 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 8-Wege | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Schraubklemmen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | - | |||
76.40 € | 3 | 35 Arbeitstage | - | 117 | 58 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 4-Wege | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Schraubklemmen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | Ja | |||
95.30 € | 2 | 35 Arbeitstage | - | 153 | 58 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 8-Wege | -30 - +80 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Schraubklemmen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | Ja | |||
110.99 € | 2 | 7 Arbeitstage | 5 | 153 | 58 | 0.14 - 1.5 mm² | - | 10 | 8-Wege | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Schraubklemmen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Nein | Ja | |||
84.00 € | 3 | 35 Arbeitstage | 5 | 117 | 58 | - | 300 | 12 | 4-Wege | -30 - +90 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Kabelende offen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | Ja | |||
102.33 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | 117 | 58 | - | 300 | 12 | 4-Wege | -30 - +90 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Kabelende offen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | Ja | |||
128.94 € | 2 | 35 Arbeitstage | 5 | 117 | 58 | - | 300 | 12 | 4-Wege | -30 - +90 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Kabelende offen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | Ja | |||
121.55 € | 2 | 7 Arbeitstage | 5 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8-Wege | -30 - +90 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Kabelende offen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | Ja | |||
146.04 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8-Wege | -30 - +90 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Kabelende offen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | Ja | |||
155.13 € | 2 | 7 Arbeitstage | 5 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8-Wege | -30 - +90 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Kabelende offen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | Ja | |||
187.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8-Wege | -30 - +90 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Kabelende offen | Keine LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | Ja | |||
89.60 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | 117 | 44 | - | 300 | 12 | 4-Wege | -30 - +90 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Kabelende offen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | - | |||
108.35 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | 117 | 44 | - | 300 | 12 | 4-Wege | -30 - +90 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Kabelende offen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | - | |||
109.40 € | 2 | 7 Arbeitstage | 5 | 117 | 58 | - | 300 | 12 | 4-Wege | -30 - +90 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Kabelende offen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | - | |||
136.12 € | 2 | 35 Arbeitstage | 10 | 117 | 58 | - | 300 | 12 | 4-Wege | -30 - +90 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Kabelende offen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | - | |||
130.73 € | 2 | 7 Arbeitstage | 5 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8-Wege | -30 - +90 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Kabelende offen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | - | |||
155.44 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8-Wege | -30 - +90 | 4 | IP65 | Grün | PBT | Einfach | Kabelende offen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | - | |||
167.38 € | 2 | 7 Arbeitstage | 5 | 153 | 58 | - | 300 | 12 | 8-Wege | -30 - +90 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Kabelende offen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | - | |||
200.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 153 | 54 | - | 300 | 12 | 8-Wege | -30 - +90 | 5 | IP65 | Grün | PBT | Doppelt | Kabelende offen | LED | M12 Speedcon-Buchse | Ja | - | |||
341.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 170 | 60 | - | - | 12 | 8-Wege | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grau | Rostfreier Stahl | Doppelt | Kabelende offen | LED | M12-Buchse | Ja | Ja | |||
401.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 170 | 60 | - | - | 12 | - | -30 - +80 | 5 | IP65 | Grau | Rostfreier Stahl | Doppelt | Kabelende offen | LED | M12-Buchse | Ja | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Nennleistung pro Steckplatz(A) | 4 | Nennleistung pro E / A(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Verteilerkasten (Kategorie) | M12 Splitter + Stahlgewinde | Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) | Sensor & Aktor Box (passiv) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Querschnittsbereich
Maximale Betriebsspannung(V)
Nennleistung (gesamt)(A)
Anzahl der Signalplätze
Temperaturbereich(°C)
Gesamtzahl der Stifte
IP-Bewertung
Farbe
Gehäusematerial
Aufbau
Anschluss (Komponenten)
Statusanzeige
Steckverbindertyp (Verteilerkästen)
Amtsleitung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften