Tüllengehäuse HC-EVO-B10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1407627
1407628
1407629
1407630
1407631
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbindereigenschaften Typ (Sonstiges)

9.79 €

19 7 Arbeitstage 1x Kabeleinführung (seitlich, gerade)Hülsengehäuse für langen Griff, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 87,5 mm.

7.68 €

24 7 Arbeitstage + UmmantelungHülsengehäuse für Crossbar, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 60,5 mm

11.51 €

16 7 Arbeitstage + UmmantelungHülsengehäuse für Crossbar, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 87,5 mm.

12.78 €

15 7 Arbeitstage 1x Kabeleinführung (seitlich, gerade)Düsengehäuse mit Querstange, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 60,5 mm

16.63 €

11 7 Arbeitstage 1x Kabeleinführung (seitlich, gerade)Düsengehäuse mit Querstange, Kabeleinführung: oben / seitlich, Höhe: 87,5 mm.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 IP-Bewertung IP66
Serie (Steckverbinder) HC-EVO-B10 Art B10 Farbe Schwarz
Gehäusematerial Polyamid Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäusebuchse

Technischer Support