Teilenummer
|
---|
1852930 |
1852935 |
1852943 |
1852948 |
1852956 |
1852961 |
1852969 |
1855092 |
1855097 |
1855102 |
1855107 |
1855115 |
1855120 |
1855128 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | Gewindegröße | Serie (Steckverbinder) | Gehäusematerial | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 30 | 7 Arbeitstage | IP67 | PG16 | VC-K-T1-Z | - | + Zylinderschraubenschloss | |||
13.25 € | 15 | 25 Arbeitstage | IP65 | M20 | VC-K-T1-Z | - | Kabelausgang (metrisch) | |||
7.69 € | 25 | 7 Arbeitstage | IP67 | PG21 | VC-K-T2-Z | Polyamid | + Zylinderschraubenschloss | |||
15.42 € | 15 | 7 Arbeitstage | IP65 | M25 | VC-K-T2-Z | Polyamid | Kabelausgang (metrisch) | |||
9.30 € | 20 | 26 Arbeitstage | IP67 | PG21 | VC-K-T3-Z | Polyamid | + Zylinderschraubenschloss | |||
17.16 € | 15 | 25 Arbeitstage | IP65 | M25 | VC-K-T3-Z | Polyamid | Kabelausgang (metrisch) | |||
11.46 € | 20 | 26 Arbeitstage | IP67 | PG21 | VC-K-T4-Z | Polyamid | + Zylinderschraubenschloss | |||
8.37 € | 25 | 29 Arbeitstage | IP67 | PG16 | VC-K-T1-R | - | + Rändelschraubensicherung | |||
15.52 € | 15 | 25 Arbeitstage | IP65 | M20 | VC-K-T1-R | Polyamid | Kabelausgang (metrisch) | |||
9.25 € | 20 | 40 Arbeitstage | IP67 | PG21 | VC-K-T2-R | Polyamid | + Rändelschraubensicherung | |||
17.64 € | 15 | 29 Arbeitstage | IP67 | M25 | VC-K-T2-R | Polyamid | Kabelausgang (metrisch) | |||
10.93 € | 20 | 56 Arbeitstage | IP67 | PG21 | VC-K-T3-R | Polyamid | + Rändelschraubensicherung | |||
19.54 € | 10 | 26 Arbeitstage | IP65 | M25 | VC-K-T3-R | Polyamid | Kabelausgang (metrisch) | |||
13.09 € | 15 | 56 Arbeitstage | IP67 | PG21 | VC-K-T4-R | Polyamid | + Rändelschraubensicherung |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 5 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +80 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Gewindegröße
Serie (Steckverbinder)
Gehäusematerial
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften