Sockelgehäuse HC-EVO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411341
1411348
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art

16.00 €

12 7 Arbeitstage D15

17.30 €

11 7 Arbeitstage D25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 IP-Bewertung IP66
Serie (Steckverbinder) HC-EVO Farbe Schwarz Gehäusematerial Polyamid
Steckverbindereigenschaften + Bajonett Steckverbindertyp (Kategorie) Sockelgehäuse Typ (Sonstiges) Steckdosengehäuse, mit Längsschiene, seitlichem oder geradem Kabelabgang

Technischer Support