Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1412821 |
1412822 |
1412823 |
1412825 |
1412826 |
1412827 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 2 x M20 | Buchsengehäuse, Kabelabgangsseite 2 x M20 | |||
16.70 € | 11 | 7 Arbeitstage | 2 x M25 | Buchsengehäuse, Kabelabgangsseite 2 x M25 | |||
18.00 € | 11 | 7 Arbeitstage | 2 x PG16 | Steckdosengehäuse, Kabelabgang seitlich 2 x PG 16 | |||
23.10 € | 8 | 7 Arbeitstage | 2 x M20 | Steckdosengehäuse mit Deckel, Kabelabgangsseite 2 x M20 | |||
23.10 € | 8 | 7 Arbeitstage | 2 x M25 | Steckdosengehäuse mit Deckel, Kabelabgangsseite 2 x M25 | |||
24.24 € | 8 | 7 Arbeitstage | 2 x PG16 | Sockelgehäuse mit Deckel, Kabelverschraubung seitlich am 2 x PG 16 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-STA | Art | B6 | Farbe | Grau |
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Steckverbindereigenschaften | + Längsstrebe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften