Sockelgehäuse HC-STA-B10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1412830
1412831
1412832
1412835
1412836
1412837
1412839
1412840
1412842
1412844
1412845
1412846
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IP-Bewertung Gewindegröße Steckverbindereigenschaften Typ (Sonstiges)

23.50 €

8 7 Arbeitstage IP662 x M20für QuerstrebeBuchsengehäuse mit Deckel, für Crossbar, Kabelabgangsseite 2 x M20

23.50 €

8 7 Arbeitstage IP542 x M25für QuerstrebeBuchsengehäuse mit Deckel, für Crossbar, Kabelabgangsseite 2 x M25

23.50 €

8 7 Arbeitstage IP662 x PG16für QuerstrebeBuchsengehäuse mit Deckel, für Crossbar, Kabelabgangsseite 2 x PG 16

23.10 €

8 7 Arbeitstage IP662 x M20+ QuerstrebeBuchsengehäuse der Serie B 10, mit Querstrebe, Kabelaustrittseite 2 x M20

23.10 €

8 7 Arbeitstage IP662 x M25+ QuerstrebeSteckdose der Serie B 10, mit Querstrebe, Kabelaustrittseite 2 x M25

23.10 €

8 7 Arbeitstage IP662 x PG16+ QuerstrebeSteckdose der Serie B 10, mit Querstrebe, Kabelabgang seitlich an 2 x PG 16

21.90 €

9 7 Arbeitstage IP662 x M20+ LängsstrebeBuchsengehäuse der Serie B10, Kabelabgangsseite 2 x M20

21.90 €

9 7 Arbeitstage IP662 x M25+ LängsstrebeBuchsengehäuse der Serie B10, Kabelabgangsseite 2 x M25

21.90 €

9 7 Arbeitstage IP662 x PG16+ LängsstrebeBuchsengehäuse der Serie B10, Kabelabgang seitlich 2 x PG 16

29.20 €

7 7 Arbeitstage IP662 x M20+ LängsstrebeSteckdosengehäuse mit Deckel, Kabelabgangsseite 2 x M20

29.20 €

7 7 Arbeitstage IP662 x M25+ LängsstrebeSteckdosengehäuse mit Deckel, Kabelabgangsseite 2 x M25

29.20 €

7 7 Arbeitstage IP662 x PG16+ LängsstrebeSteckdosengehäuse mit Deckel, Kabelabgang seitlich am 2 x PG 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +125 Serie (Steckverbinder) HC-STA
Art B10 Farbe Grau Gehäusematerial Aluminiumdruckguss
Steckverbindertyp (Kategorie) Sockelgehäuse

Technischer Support