Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1412849 |
1412850 |
1412852 |
1412853 |
1412855 |
1412856 |
1412857 |
1412861 |
1412862 |
1412863 |
1412865 |
1412866 |
1412867 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.00 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x M25 | Buchsengehäuse mit Deckel, für Crossbar, Kabelabgangsseite 2 x M25 | |||
31.00 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x M32 | Buchsengehäuse mit Deckel, für Crossbar, Kabelabgangsseite 2 x M32 | |||
33.50 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x PG16 | Buchsengehäuse mit Deckel, für Crossbar, Kabelabgang seitlich am 2 x PG 16 | |||
33.50 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x PG21 | Buchsengehäuse mit Deckel, für Crossbar, Kabelabgang seitlich am 2 x PG 21 | |||
24.00 € | 8 | 7 Arbeitstage | 2 x M25 | Buchsengehäuse mit Querstrebe, Kabelabgangsseite 2 x M25 | |||
24.00 € | 8 | 7 Arbeitstage | 2 x M32 | Buchsengehäuse mit Querstrebe, Kabelabgangsseite 2 x M32 | |||
26.08 € | 7 | 7 Arbeitstage | 2 x PG21 | Steckdosengehäuse mit Querstrebe, Kabelabgang seitlich am 2 x PG 21 | |||
25.00 € | 8 | 7 Arbeitstage | 2 x M25 | Steckdosengehäuse mit Längsschiene, Kabelabgangsseite 2 x M25 | |||
25.00 € | 8 | 7 Arbeitstage | 2 x M32 | Steckdosengehäuse mit Längsschiene, Kabelabgangsseite 2 x M25 | |||
27.09 € | 7 | 7 Arbeitstage | 2 x PG21 | Steckdosengehäuse mit Längsschiene, Kabelabgang seitlich 2 x PG 21 | |||
33.00 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x M25 | Steckdosengehäuse mit Deckel, langem Griff, Kabelaustritt seitlich 2 x M25 | |||
33.00 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x M32 | Steckdosengehäuse mit Deckel, langem Griff, Kabelaustritt seitlich 2 x M32 | |||
35.96 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x PG21 | Steckdosengehäuse mit Deckel, langem Griff, Kabelabgang seitlich am 2 x PG 21 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-STA | Art | B16 | Farbe | Grau |
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Steckverbindereigenschaften | Korrosionsschutz | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften