Teilenummer
|
---|
1412869 |
1412870 |
1412871 |
1412873 |
1412874 |
1412875 |
1412877 |
1412878 |
1412879 |
1412881 |
1412882 |
1412883 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | Steckverbindereigenschaften | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.90 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x M25 | + Verbindungsstück | Buchsengehäuse mit Deckel, für Crossbar, Kabelabgangsseite 2 x M25 | |||
35.90 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x M32 | + Verbindungsstück | Buchsengehäuse mit Deckel, für Crossbar, Kabelabgangsseite 2 x M32 | |||
39.07 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 x PG21 | + Verbindungsstück | Buchsengehäuse mit Deckel, für Crossbar, Kabelabgangsseite 2 x PG 21 | |||
28.60 € | 7 | 7 Arbeitstage | 2 x M25 | + Verbindungsstück | Buchsengehäuse mit Querstrebe, Kabelabgangsseite 2 x M25 | |||
28.60 € | 7 | 7 Arbeitstage | 2 x M32 | + Verbindungsstück | Buchsengehäuse mit Querstrebe, Kabelabgangsseite 2 x M32 | |||
31.10 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 x PG21 | + Verbindungsstück | Buchsengehäuse mit Querstrebe, Kabelaustrittseite 2 x PG 21 | |||
29.30 € | 7 | 7 Arbeitstage | M25 | + Längsstrebe | Steckdosengehäuse mit Längsschiene, Kabelabgangsseite 2 x M25 | |||
29.30 € | 7 | 7 Arbeitstage | M32 | + Längsstrebe | Steckdosengehäuse mit Längsschiene, Kabelabgangsseite 2 x M32 | |||
32.00 € | 6 | 7 Arbeitstage | PG21 | + Längsstrebe | Steckdosengehäuse mit Längsschiene, Kabelabgang seitlich 2 x PG 21 | |||
39.00 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 x M25 | + Längsstrebe | Steckdosengehäuse mit Deckel, mit langem Griff, seitliche Kabelabgänge 2 x M25 | |||
39.00 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 x M32 | + Längsstrebe | Steckdosengehäuse mit Deckel, mit langem Griff, seitliche Kabelabgänge 2 x M32 | |||
42.61 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 x PG21 | + Längsstrebe | Steckdosengehäuse mit Deckel, langem Griff, seitliche Kabelabgänge an 2 x PG 21 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-STA | Art | B24 | Farbe | Grau |
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Steckverbindereigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften