Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1413400 |
1413401 |
1413402 |
1413403 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.80 € | 8 | 7 Arbeitstage | M25 | 1x Kabelausgang | |||
24.80 € | 8 | 7 Arbeitstage | M25 | 1x Kabelabgang (seitlich) | |||
24.80 € | 8 | 7 Arbeitstage | M32 | 1x Kabelausgang | |||
24.80 € | 8 | 7 Arbeitstage | M32 | 1x Kabelabgang (seitlich) |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (Steckverbinder) | HC-ADV | Art | B10 | Farbe | Zink |
Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäusebuchse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften