Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2297031 |
2297044 |
2297057 |
2297060 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aktuelle Belastung (A) | Steuerspannungsbereich | Nennspannung (Vdc) | Betriebsspannung (Vdc) | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.74 € | 1 | 40 Arbeitstage | 2.4 | 19.2 - 30 Vdc | 24 | 24 | ELR W3-230AC/500AC-2I | |||
208.74 € | 1 | 40 Arbeitstage | 2.4 | 85 - 253 V AC | 230 | 230 | ELR W3-230AC/500AC-2I | |||
208.74 € | 1 | 40 Arbeitstage | 9 | 19.2 - 30 Vdc | 24 | 24 | ELR W3-24DC/500AC-9I | |||
208.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 85 - 253 V AC | 230 | 230 | ELR W3-230AC/500AC-9I |
Loading...
Höhe(mm) | 22.5 | Breite(mm) | 99 | Tiefe(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Schaltspannung (max.)(Vdc) | 550 | Schaltspannung (min.)(Vdc) | 42 |
Schaltstrom (IS max.)(A) | (t = 10 ms) 100 | Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
IP-Bewertung | IP20 | Anschluss (Komponenten) | Schraubklemmen | Relaistyp (Kategorie) | Wendeschütz |
Typ (Sonstiges) | Wendeschütz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aktuelle Belastung(A)
Steuerspannungsbereich
Nennspannung(Vdc)
Betriebsspannung(Vdc)
Art
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften