PLC-Interface

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2966634
2966663
2966728
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(Vdc)

36.00 €

10 7 Arbeitstage 24

39.80 €

10 7 Arbeitstage 230 V/AC/220

24.75 €

10 7 Arbeitstage 24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 6.2 Schaltspannung (max.)(Vdc) 33 Schaltspannung (min.)(Vdc) 3
Schaltstrom(A) 3 (max) Schaltstrom (IS max.)(A) 3 Ausgang (Stromstärke) 3 - 33 V/DC 2A max.
Anschluss (Komponenten) Schraubklemmen Relaistyp (Kategorie) Schnittstellenrelais Typ (Sonstiges) Schraubanschluss

Technischer Support