Miniatur-Solid-State-Relais OPT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2966595
2966605
2966618
2966621
2967950
2967989
2967992
2982100
2982171
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Strombelastung (max.)
(mA)
Steuerspannungsbereich Schaltspannung (max.)
(Vdc)
Schaltspannung (min.)
(Vdc)
Min. Temperatur
(°C)
Anschluss (Komponenten)

31.65 €

10 7 Arbeitstage 28515324 - 24 Vdc333-25-

35.55 €

10 7 Arbeitstage 28515360 - 60 Vdc333-25-

19.25 €

10 7 Arbeitstage 2851510024 - 24 Vdc483-25-

24.30 €

10 7 Arbeitstage 2851510060 - 60 Vdc483-25Drucken

31.65 €

10 7 Arbeitstage 2851575024 - 24 Vdc25324-25-

35.55 €

10 7 Arbeitstage 2851535 - 5 Vdc333-20-

26.80 €

10 7 Arbeitstage 285151005 - 5 Vdc483-20-

37.00 €

10 7 Arbeitstage 2912.715.7524 - 24 Vdc333-25-

36.25 €

10 7 Arbeitstage 2912.715.7224 - 24 Vdc25324-25-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +60 Relaistyp (Kategorie) SSR Industrieprodukte Ja

Technischer Support