Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2905657
Höhe(mm) | 84 | Breite(mm) | 6.2 | Tiefe(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Strombelastung (max.)(mA) | 3 | Steuerspannungsbereich | 19.2 - 28.8 Vdc |
Nennspannung(Vdc) | 24 | Schaltspannung (max.)(Vdc) | 33 | Schaltspannung (min.)(Vdc) | 3 |
Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Kontaktart | 1 Schließer |
Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme | Relaistyp (Kategorie) | SSR | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Relaismodul RIF-0-OSC, die Teilenummer ist 2905657.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2905657.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften