Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2982647 |
2982650 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Strombelastung (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltspannung (min.) (Vdc) | Max. Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 4.25 - 32 Vdc | 60 | 1 | +80 | |
311.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 24 - 24 Vdc | 530 | 12 | +70 |
Loading...
Höhe(mm) | 43 | Breite(mm) | 10.5 | Tiefe(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -20 | Relaistyp (Kategorie) | SSR | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Strombelastung (max.)(mA)
Steuerspannungsbereich
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltspannung (min.)(Vdc)
Max. Temperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften