Solid-State-Relais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2900356
2900358
2900361
2900365
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Strombelastung (max.)
(mA)
Steuerspannungsbereich Nennspannung
(Vdc)
Schaltspannung (max.)
(Vdc)

30.70 €

10 7 Arbeitstage 100198, 207 - 242, 253 Vdc, V AC23048

24.75 €

10 7 Arbeitstage 10019.2 - 28.8 Vdc2448

31.40 €

10 7 Arbeitstage 100176, 184 - 242, 253 Vdc, V AC23048

40.00 €

10 12 Arbeitstage 338.4 - 57.6 Vdc4833

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 80 Breite(mm) 6.2 Tiefe(mm) 94
Inhalt(Stk.) 1 Schaltspannung (min.)(Vdc) 3 Max. Temperatur(°C) +60
Min. Temperatur(°C) -25 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Relaistyp (Kategorie) SSR
Industrieprodukte Ja

Technischer Support