Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Strombelastung (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Nennspannung (Vdc) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltspannung (min.) (Vdc) | Schaltstrom (A) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anschluss (Komponenten) | Relaistyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 19.2 - 28.8 Vdc | 24 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
28.50 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 38.4 - 57.6 Vdc | 48 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
51.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | - | 24 - 24 Vdc | - | 5 | 5 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 19.2 - 28.8 Vdc | 24 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
39.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 198, 207 - 242, 253 Vdc, V AC | 230 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 750 | 24 - 24 Vdc | - | 253 | 24 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
34.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 5 - 5 Vdc | - | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schnittstellenrelais | |||
44.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 24 - 24 Vdc | - | 33 | 3 | - | +70 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
44.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 110 - 110 Vdc | - | 33 | 3 | - | +70 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 5 - 5 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 12 - 12 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 24 - 24 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
60.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 24 - 24 Vdc | - | 140 | 12 | - | +70 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
60.60 € | 10 | 61 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 36 - 36 Vdc | - | 140 | 12 | - | +70 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
60.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 48 - 48 Vdc | - | 140 | 12 | - | +70 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
60.60 € | 10 | 33 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 72 - 72 Vdc | - | 140 | 12 | - | +70 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
67.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 50 | 24 - 24 Vdc | - | - | - | - | +50 | -25 | - | SSR | |||
66.30 € | 10 | auf Anfrage | 80 | 6.2 | 86 | 10 | 24 - 24 Vdc | - | 33 | 5 | - | +70 | -25 | Zugfeder | SSR | |||
39.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 110, 110 - 120, 120 Vdc, V AC | 120 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 6.2 | - | - | - | - | 33 | 3 | 3 (max) | - | - | Schraubklemmen | Schnittstellenrelais | |||
30.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 100 | 99, 108 - 121, 132 Vdc, V AC | 120 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
24.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 19.2 - 28.8 Vdc | 24 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Schraubklemme | SSR | |||
30.15 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 88, 96 - 121, 132 Vdc, V AC | 120 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Schraubklemme | SSR | |||
31.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 176, 184 - 242, 253 Vdc, V AC | 230 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Schraubklemme | SSR | |||
28.50 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 100 | 38.4 - 57.6 Vdc | 48 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
40.00 € | 10 | 12 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 38.4 - 57.6 Vdc | 48 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 750 | 24 - 24 Vdc | - | 253 | 24 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
39.80 € | 10 | 12 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 750 | 220, 220 - 230, 230 Vdc, V AC | - | 253 | 24 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
36.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | 6.2 | - | - | - | - | 33 | 3 | 3 (max) | - | - | Schraubklemmen | Schnittstellenrelais | |||
31.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 100 | 100 - 137.5 Vdc | 125 | 48 | 3 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
39.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 100 - 137.5 Vdc | 125 | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
34.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 94 | 3 | 5 - 5 Vdc | - | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
46.00 € | 10 | 26 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 3 | 24 - 24 Vdc | - | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
30.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +60 | -25 | - | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 5 - 5 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 12 - 12 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 24 - 24 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
54.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 60 - 60 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 110 - 110 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
54.10 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 220 - 220 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
58.70 € | 10 | 26 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 120 - 120 V AC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
58.70 € | 10 | 26 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 230 - 230 V AC | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
55.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 1 | 125 - 125 Vdc | - | 300 | 12 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
67.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 50 | 24 - 24 Vdc | - | - | - | - | +50 | -25 | Schrauben | SSR | |||
66.30 € | 10 | auf Anfrage | 80 | 6.2 | 86 | 10 | 24 - 24 Vdc | - | 33 | 5 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
51.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | - | 24 - 24 Vdc | - | 5 | 5 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
44.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 14 | 94 | 2 | 24 - 24 Vdc | - | 253 | 24 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR | |||
44.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 6.2 | 86 | 5 | 24 - 24 Vdc | - | 33 | 3 | - | +60 | -25 | Schrauben | SSR |
Loading...
Industrieprodukte | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Strombelastung (max.)(mA)
Steuerspannungsbereich
Nennspannung(Vdc)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltspannung (min.)(Vdc)
Schaltstrom(A)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anschluss (Komponenten)
Relaistyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften