Solid-State-Relais RIF-0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905293
2905294
2905295
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Strombelastung (max.)
(mA)
Schaltspannung (max.)
(Vdc)
Schaltspannung (min.)
(Vdc)

28.35 €

10 7 Arbeitstage 3333

17.50 €

20 7 Arbeitstage 100483

28.35 €

10 7 Arbeitstage 75025324

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 93 Breite(mm) 6.2 Tiefe(mm) 66
Inhalt(Stk.) 1 Steuerspannungsbereich 19.2 - 28.8 Vdc Nennspannung(Vdc) 24
Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -25 Kontaktart 1 Schließer
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Relaistyp (Kategorie) SSR Industrieprodukte Ja

Technischer Support