Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2940207 |
2940210 |
2940223 |
2940294 |
2941361 |
2941374 |
2941387 |
2941659 |
2961752 |
2964254 |
2964270 |
2964283 |
2964296 |
2964322 |
2964348 |
2964364 |
2964487 |
2964542 |
2964555 |
2964623 |
2964636 |
2964649 |
2964678 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Strombelastung (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltspannung (min.) (Vdc) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | 100 | 24 - 24 Vdc | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
79.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 100 | 230 - 230 V AC | 48 | 3 | +60 | -25 | |||
53.25 € | 10 | 7 Arbeitstage | 100 | 5 - 5 Vdc | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
59.40 € | 10 | 89 Arbeitstage | 100 | 125 - 125 Vdc | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
81.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | 3 | 5 - 5 Vdc | 30 | 3 | +60 | -20 | |||
79.05 € | 10 | 7 Arbeitstage | 3 | 24 - 24 Vdc | 30 | 3 | +60 | -20 | |||
81.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | 3 | 12 - 12 Vdc | 30 | 3 | +60 | -20 | |||
79.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 100 | 120 - 120 Vdc | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
91.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 - 5 Vdc | 30 | 5 | +60 | -20 | |||
59.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | 100 | 24 - 24 Vdc | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
67.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 50 | 5 - 5 Vdc | 30 | 4 | +60 | -20 | |||
67.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 50 | 24 - 24 Vdc | 30 | 4 | +60 | -20 | |||
79.05 € | 10 | 7 Arbeitstage | 3 | 24 - 24 Vdc | 30 | 3 | +60 | -20 | |||
92.70 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 24 - 24 Vdc | 33 | 3 | +60 | -20 | |||
93.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | 50 | 24 - 24 Vdc | 30 | 14 | +60 | -20 | |||
93.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | 50 | 24 - 24 Vdc | 18 | 4 | +60 | -20 | |||
53.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 100 | 12 - 12 Vdc | 48 | 3 | +60 | -20 | |||
93.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | 50 | 5 - 5 Vdc | 18 | 4 | +60 | -20 | |||
93.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | 50 | 5 - 5 Vdc | 30 | 14 | +60 | -20 | |||
78.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 800 | 5 - 5 Vdc | 253 | 10 | +60 | -20 | |||
78.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 800 | 12 - 12 Vdc | 253 | 10 | +60 | -20 | |||
78.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 800 | 24 - 24 Vdc | 253 | 10 | +60 | -20 | |||
96.25 € | 10 | 7 Arbeitstage | 100 | 230 - 230 V AC | 48 | 3 | +50 | 0 |
Loading...
Höhe(mm) | 80 | Breite(mm) | 6.2 | Tiefe(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Relaistyp (Kategorie) | SSR | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Strombelastung (max.)(mA)
Steuerspannungsbereich
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltspannung (min.)(Vdc)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften