Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2905035 |
2905051 |
2905190 |
2905491 |
2911058 |
2911692 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Strombelastung (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Schaltspannung (min.) (Vdc) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | 14.6 | 1 | 24 - 24 Vdc | 60 | 12 | ||
92.91 € | 10 | 98 Arbeitstage | 14.6 | 1 | 110 - 110 Vdc | 60 | 12 | ||
147.00 € | 10 | 7 Arbeitstage | 20.8 | 2 | 24 - 24 Vdc | 30 | 3 | ||
121.40 € | 10 | 7 Arbeitstage | 14.6 | 5 | 24 - 24 Vdc | 30 | 3 | ||
100.40 € | 10 | 98 Arbeitstage | 20.8 | 100 | 24 - 24 Vdc | 48 | 8 | ||
91.45 € | 10 | 98 Arbeitstage | 14.6 | 100 | 24 - 24 Vdc | 48 | 8 |
Loading...
Höhe(mm) | 33 | Tiefe(mm) | 66.5 | Max. Temperatur(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -20 | Relaistyp (Kategorie) | SSR | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Strombelastung (max.)(mA)
Steuerspannungsbereich
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Schaltspannung (min.)(Vdc)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften