Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3240064 |
3240066 |
3240068 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Stiftdurchmesser (mm) | Isolationsmaterial | Farbe | Inhalt (Stk.) | Crimpbereich (max.) (mm²) | Querschnittsbereich | Stiftlänge (mm) | Kontaktmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 900 | 7 Arbeitstage | - | 2 | [Sonstige] PVC | Rot | 100 | 1.50 | 0.50 - 1.50 mm² | 12 | Kathodenkupfer, verzinnt | Ja | |||
0.22 € | 900 | 7 Arbeitstage | - | 2 | [Sonstige] PVC | Blau | 100 | 2.50 | 1.50 - 2.50 mm² | 12 | Kathodenkupfer, verzinnt | Ja | |||
0.32 € | 600 | 7 Arbeitstage | 2.7 | - | PA | Gelb | 50 | - | 4 - 6 mm² | - | Kupfer versilbert | - |
Loading...
Steckverbindertyp (Kategorie) | Pin-Anschluss | Isolierungsart | Teilweise isoliert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Stiftdurchmesser(mm)
Isolationsmaterial
Farbe
Inhalt(Stk.)
Crimpbereich (max.)(mm²)
Querschnittsbereich
Stiftlänge(mm)
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften