Aderendhülse 1 x 0.25 mm² x 12 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200632

Teilenummer
3200632
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.05 €

3800 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 16.5 AWG max.(AWG) 24 Isolationsmaterial PP
Farbe Blau Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 0.25 mm² x 12 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 0.25 mm² x 12 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200632.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200632.

Technischer Support