Aderendhülse 1 x 0.25 mm² x 5 mm Unisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3202465

Teilenummer
3202465
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.02 €

8000 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 5 AWG max.(AWG) 24 Farbe Metall
Inhalt(Stk.) 1000 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 0.25 mm² x 5 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Nicht isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 0.25 mm² x 5 mm Unisoliert, die Teilenummer ist 3202465.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3202465.

Technischer Support