Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Länge(mm) | 10.5 | AWG max.(AWG) | 24 | Isolationsmaterial | PP |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 100 | Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 0.25 mm² x 6 mm | Temperaturbereich(°C) | +105 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt | Isolierungsart | Teilweise isoliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften