Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3200645
Länge(mm) | 16.5 | AWG max.(AWG) | 24 | Isolationsmaterial | PP |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Türkis | Inhalt(Stk.) | 100 | Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 0.34 mm² x 12 mm |
Temperaturbereich(°C) | +105 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt |
Isolierungsart | Teilweise isoliert |
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 0.34 mm² x 12 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200645.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200645.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften