Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1200104 |
1208966 |
1212521 |
1212784 |
3200014 |
3200881 |
3200933 |
3201123 |
3201369 |
3201398 |
3201563 |
3202902 |
3240542 |
3240663 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | AWG max. (AWG) | Isolationsmaterial | Farbe | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Länderfarbcode | Steckverbindereigenschaften | Kontaktmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € | 8000 | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | Weiß | 500 | -40 | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja | |||
0.02 € | 8500 | 7 Arbeitstage | 13.5 | 22 | [Sonstige] PP | Weiß | 500 | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | Weiß | 1000 | -40 | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja | |||
0.02 € | 8000 | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | [Sonstige] Orange | 1000 | -40 | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja | |||
0.02 € | 8700 | 96 Arbeitstage | 14 | 22 | [Sonstige] PP | Weiß | 100 | +105 | DIN | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | 22 | [Sonstige] PP | Weiß | 1000 | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.05 € | 3900 | 7 Arbeitstage | 15 | 22 | [Sonstige] PP | Weiß | 100 | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.02 € | 8700 | 7 Arbeitstage | 14 | 22 | [Sonstige] PP | [Sonstige] Orange | 100 | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | 22 | [Sonstige] PP | Weiß | 1000 | +105 | DIN | Rollenverpackung | Kathodenkupfer, verzinnt | Ja | |||
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | 22 | [Sonstige] PP | [Sonstige] Schwarz | 1000 | +105 | - | Rollenverpackung | Kathodenkupfer, verzinnt | Ja | |||
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | 22 | [Sonstige] PP | [Sonstige] Orange | 1000 | +105 | DE | Rollenverpackung | Kathodenkupfer, verzinnt | Ja | |||
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | 22 | [Sonstige] PP | [Sonstige] Orange | 1000 | +105 | - | - | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.12 € | 1560 | 47 Arbeitstage | 29 | 22 | [Sonstige] PP | Weiß | 780 | +105 | DIN | Rollenverpackung | Kathodenkupfer, verzinnt | Ja | |||
0.02 € | 9000 | 7 Arbeitstage | 14 | - | - | Weiß | 3000 | -40 | - | Rollenverpackung | Kupfer versilbert | Ja |
Loading...
Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 0.50 mm² x 8 mm | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge | Isolierungsart | Teilweise isoliert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
AWG max.(AWG)
Isolationsmaterial
Farbe
Inhalt(Stk.)
Temperaturbereich(°C)
Länderfarbcode
Steckverbindereigenschaften
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften