Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3201288 |
3203118 |
3203163 |
3203299 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG max. (AWG) | Isolationsmaterial | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Kontaktmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 4700 | 96 Arbeitstage | 20 | [Sonstige] PP | 100 | +105 | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.04 € | 5000 | 7 Arbeitstage | 20 | [Sonstige] PP | 1000 | 105 | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.04 € | 5200 | 7 Arbeitstage | 20 | [Sonstige] PP | 100 | +105 | Kathodenkupfer, verzinnt | - | |||
0.04 € | 5000 | 7 Arbeitstage | - | - | 1000 | -40 | Kupfer versilbert | Ja |
Loading...
Länge(mm) | 16 | Farbe | Grau | Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 0.75 mm² x 10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge | Isolierungsart | Teilweise isoliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG max.(AWG)
Isolationsmaterial
Inhalt(Stk.)
Temperaturbereich(°C)
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften