Aderendhülse 1 x 1.50 mm² x 7 mm Unisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200263

Teilenummer
3200263
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.02 €

14000 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 7 AWG max.(AWG) 16 Farbe Metall
Inhalt(Stk.) 1000 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 1.50 mm² x 7 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Nicht isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 1.50 mm² x 7 mm Unisoliert, die Teilenummer ist 3200263.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200263.

Technischer Support