Aderendhülse 1 x 10 mm² x 18 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3200137
3200616
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

0.11 €

1700 7 Arbeitstage [Sonstige] Braun

0.11 €

1700 89 Arbeitstage Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 28 AWG max.(AWG) 8 Isolationsmaterial PP
Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 10 mm² x 18 mm Temperaturbereich(°C) +105
Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Teilweise isoliert

Technischer Support